MA-01-221-01-14

Código do produto: MA-01-221-01-14

Especificações 
  
AcabamentoCromado
Modelo de linguetaCurto
Restrição de acessoSem restrição
VedadoNão
Espessura máxima do painel exterior37,000 mm (1,46 in)
Espessura mínima do painel exterior28,000 mm (1,10 in)
OperaçãoMão direita, para fora
Puxador embutidoNão
Modelo do PuxadorNova, com botão de privacidade
Acabamento EmbutidoLatão polido
AplicaçãoMarine
ClasseMA - Fechaduras para Portas Giratórias