Fechos giratórios

913 Produtos
Produto Atributos
  AcabamentoCor / AparênciaModelo do PuxadorAcabamento EmbutidoEspessura máxima do painel exteriorEspessura mínima do painel exterior
Informação Rápida Cromado -- Nova, com botão de privacidade Cromo 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado -- Nova, com botão de privacidade Latão polido 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado Acetinado Nova, com botão de privacidade Acetinado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida PVD Latão polido Nova, com botão de privacidade Latão polido 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado -- Portofino com botão de privacidade Cromo 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado -- Portofino com botão de privacidade Latão polido 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado Acetinado Portofino com botão de privacidade Acetinado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida PVD Latão polido Portofino com botão de privacidade Latão polido 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)
Informação Rápida Cromado -- Nova, com botão de privacidade Cromo 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)
Informação Rápida Cromado -- Nova, com botão de privacidade Latão polido 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Encontre rápido

913 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Operação

Modelo do Puxador

Tipo de engate

Tipo de acessório

Mecanismo de engate

Acabamento do Puxador

Acabamento Embutido

Classe