Fechos para Portas Deslizantes

150 Produtos
Produto Atributos
  MaterialAcabamentoCor / AparênciaVedadoRestrição de acessoEspessura máxima do painel exterior
Informação Rápida Aço inox -- -- Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida Liga de alumínio Natural Preto Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida -- Natural Brilhante Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida -- Revestimento em pó Branco Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida Liga de alumínio Natural Preto Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida -- Natural Brilhante Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida -- Revestimento em pó Branco Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida Aço inox -- -- Não Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida Aço inox -- -- Sim Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)
Informação Rápida Liga de alumínio Natural Preto Sim Travamento com chave 12,700 mm (0,50 in)

Encontre rápido

150 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Vedado

Operação

Tipo de acessório

Classe