Dobradiças

711 Produtos
Produto Atributos
  MaterialAcabamentoTipo de rosca ou furoSérieEspecificações de conformidadeModelo de dobradiça
Informação Rápida Aço Zincado, cromato brilhante -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
--
Informação Rápida Aço Zincado, cromato brilhante -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
--
Informação Rápida Aço inox Passivado -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
--
Informação Rápida Aço inox Passivado -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
--
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- 10-24 Série 300 UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Modelo com articulação deslocada
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- 10-24 Série 300 UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Modelo com articulação deslocada
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- 1/4-20 Série 400 -- Modelo com articulação alinhada
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- 1/4-20 Série 400 -- Modelo com articulação deslocada
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- 1/4-20 Série 400 -- Modelo com articulação deslocada
Informação Rápida Zamac Revestimento em pó 10-32 -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Modelo com articulação alinhada

Encontre rápido

711 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Tipo de torque

Tipo de rosca ou furo

Tipo de instalação

Instalação

Série

Série de diferentes tamanhos

Configuração do corpo

Ângulo de posicionamento pré-definido

Especificações de conformidade

Modelo de dobradiça

Classificação de resistência

Torque de equilíbrio

Tipo

Classe

Shaft Style