Puxadores

194 Produtos
Produto Atributos
  MaterialCor / AparênciaTipo de rosca ou furoSérieSérie de diferentes tamanhosAcabamento do puxador
Informação Rápida Plástico Preto Parafuso autoatarraxante Série 10 Tamanho pequeno Revestido com pintura a pó preta
Informação Rápida Zamac Preto Parafuso autoatarraxante Série 10 Tamanho pequeno --
Informação Rápida Zamac Prata Parafuso autoatarraxante Série 10 Tamanho pequeno --
Informação Rápida Liga de alumínio
Plástico
Preto Parafuso autoatarraxante Série 20 Tamanho médio Revestido com pintura a pó preta
Informação Rápida Liga de alumínio
Plástico
Preto/prata Parafuso autoatarraxante Série 20 Tamanho médio Pintura a pó prata
Informação Rápida Liga de alumínio
Plástico
Preto Parafuso autoatarraxante Série 40 Tamanho grande Revestido com pintura a pó preta
Informação Rápida Liga de alumínio
Plástico
Preto/prata Parafuso autoatarraxante Série 40 Tamanho grande Pintura a pó prata
Informação Rápida -- -- 8-32 Série 100 -- Anodizado incolor
Informação Rápida -- -- 8-32 Série 100 -- Revestido com pintura a pó preta
Informação Rápida -- -- 8-32 Série 100 -- Pintura a pó prata

Encontre rápido

194 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Acabamento da manopla

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Opção de travamento

Acabamento do flange

Tipo de instalação

Instalação

Série

Série de diferentes tamanhos

Modelo do puxador

Acabamento do puxador

Lista UL

Formato do flange

Classe