Puxe para Abrir

334 Produtos
Produto Atributos
  AcabamentoCor / AparênciaSérie de diferentes tamanhosEspessura máxima do painel exteriorEspessura mínima do painel exteriorEspecificações de conformidade
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho miniatura 1,600 mm (0,06 in) 0,000 mm (0,00 in) UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho pequeno 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --
Informação Rápida Revestimento em pó Preto Tamanho pequeno 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho pequeno 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --
Informação Rápida Revestimento em pó Preto Tamanho pequeno 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho pequeno 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --
Informação Rápida Revestimento em pó Preto Tamanho pequeno 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho pequeno 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --
Informação Rápida Revestimento em pó Preto Tamanho pequeno 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --
Informação Rápida Passivado Escovado Tamanho pequeno 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Encontre rápido

334 Produtos

Material

Classe do material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Opção de travamento

Estágio

furo de instalação

Instalação

Série de diferentes tamanhos

Modelo

Tipo de acessório

Acabamento do corpo

Mecanismo de engate

Acabamento do Puxador

Classe