Gire para abrir

156 Produtos
Produto Atributos
  MaterialClasse do materialCor / AparênciaInstalaçãoPerfilAcabamento do cilindro
Informação Rápida Plástico Acetal Preto Instalação por encaixe -- --
Informação Rápida Plástico TPE Preto -- -- --
Informação Rápida -- -- Brilhante Corpo e porca roscados Perfil baixo Bright
Informação Rápida -- -- Preto Corpo e porca roscados Padrão Bright
Informação Rápida -- -- Preto Corpo e porca roscados Padrão Preto
Informação Rápida -- -- Preto Corpo e porca roscados Padrão Bright
Informação Rápida -- -- Preto Corpo e porca roscados Padrão Preto
Informação Rápida -- -- Brilhante Corpo e porca roscados Perfil baixo Bright
Informação Rápida Zamac -- Preto Corpo e porca roscados Perfil baixo Preto
Informação Rápida -- -- -- Corpo e porca roscados Padrão Bright

Encontre rápido

156 Produtos

Material

Classe do material

Acabamento

Cor / Aparência

Acabamento da manopla

Restrição de acesso

Vedado

Tipo de altura

Acabamento do flange

Instalação

Série

Perfil

Acabamento do cilindro

Modelo do Puxador

Série de diferentes tamanhos

Modelo

Formato do flange

Acabamento do corpo

Acabamento do Puxador

Acabamento Embutido

Classe