Fechos Lingueta Eletrônicos

242 Produtos
Produto Atributos
  Cor / AparênciaTravamento EletrônicoCom logotipo SouthcoTipo de instalaçãoAcionamento mecânico reservamicroswitch
Informação Rápida Branco -- Não -- -- --
Informação Rápida Branco -- Sim -- -- --
Informação Rápida Preto Não -- Instalação frontal Sim Sem interruptor
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação frontal Não Sem interruptor
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação frontal Sim Sem interruptor
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação frontal Não Somente switch de status do fecho
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação frontal Sim Somente switch de status do fecho
Informação Rápida Preto Não -- Instalação lateral Sim --
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação lateral Não Sem interruptor
Informação Rápida Preto Sim -- Instalação lateral Sim Sem interruptor

Encontre rápido

242 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Travamento Eletrônico

Com logotipo Southco

Opção de travamento

Tipo de Leitor de Cartão

Tipo de saída

Modelo de Acionador

Tipo de instalação

Configuração do corpo

Acionamento mecânico reserva

Voltagem

Posição da lingueta

Opções de conector

Modelo com retravamento automático

Embalagem

microswitch

Tipo

Classe

Direção

Gatilho tipo Mola

Tipo de base embutida de montagem