Acionadores e Sistemas Integrados

415 Produtos
Produto Atributos
  MaterialAcabamentoRotaçãoTipo de guia de varetaEspecificações de conformidadeClasse
Informação Rápida Liga de alumínio Natural -- -- -- H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Informação Rápida Aço Zincado, cromato brilhante -- -- -- H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Informação Rápida Aço Zincado, cromato brilhante -- -- -- H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- -- Fixo -- H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Informação Rápida Nylon com fibra de vidro -- -- Reguláveis -- H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Informação Rápida -- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Informação Rápida -- -- 90° - Sentido anti-horário -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Informação Rápida -- -- 90° - Sentido horário -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Informação Rápida -- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos
Informação Rápida -- -- 90° - Sentido anti-horário -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Fecho de Compressão Multipontos para Ambientes Externos

Encontre rápido

415 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Vedado

Opção de travamento

Tipo de Leitor de Cartão

Tipo de saída

Modelo de inserto

Rotação

Modelo de acionador

Tipo de guia de vareta

Especificações de conformidade

Pontos de engate

Trava para cadeado secundária

Tipo

Classe