R2/R5 – Fechos de Engate Rápido

R2/R5 – Fechos de Engate Rápido

Os fechos de engate rápido R2 e R5 da Southco unem painéis de grande porte, permitindo a montagem de estruturas de forma rápida e fácil. Combinando rapidez na operação, alta resistência e instalação interna, os fechos de engate rápido das séries R2 e R5 são a solução ideal para aplicações que exigem o fechamento firme e seguro de portas e painéis. Os painéis podem ser montados ou desmontados com rapidez e segurança através de um giro de menos de uma volta com uma chave Allen, facilitando a manutenção e transporte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fechos de engate rápido são a solução para aplicações que exigem alta resistência e rapidez na operação

  • Engate oculto e força de aperto elevada
  • Permitem a montagem de uma estrutura completa usando apenas uma chave Allen
  • Instalação interna mantém o fecho oculto dentro ou atrás do painel

Opções Disponíveis

  • Fechos R2 são autorreguláveis, compensando variações de fabricação dos painéis
  • Fechos R5 oferecem máximo desempenho e segurança
  • Opções de materiais e modos de instalação adequados para aplicações em ambientes diversos e com métodos de construção variados

Principais aplicações

  • Arquitetura e construção
  • Móveis
  • Climatização - Aquecimento, ventilação e ar condicionado
  • Expositores, quadros de avisos e vitrinas

Modelo meia-lua
  • Modelo padrão: para instalação lateral ou embutida
  • Modelo com aba rasa: para materiais com menor espessura
  • Modelo com aba profunda: para materiais de maior espessura
  • Modelo com instalação frontal: para instalação na borda dianteira de painéis metálicos ou de madeira
  • A lingueta com ação excêntrica une os dois painéis de maneira progressiva
  • Reguláveis, para permitir tolerâncias de fabricação ou encolhimento da vedação
Trava dupla, modelo gancho
  • Modelos padrão: para instalação lateral ou embutida
  • Um único movimento de fechamento gira o gancho para que este engate no pino e crie uma ação de ressalto que continua a puxar o gancho para dentro do fecho, oferecendo até 8 mm (0,31") de suave força de tração para comprimir vedação e/ou unir painéis
  • Proporcionam uma conexão forte, resistente a vibração e impactos
  • Oferecem superior força de tensão com esforços de operação reduzidos