07-活动铰链拉动式门锁
07-活动铰链拉动式门锁
选择此类薄平设计,利用杠杆作用和上偏心闭锁机制的安全锁定以适应门边结合面板。只要一带就关和弹开。流线型低平设计给人外表光洁,使其与箱体设计融为一体,同时避免了因突起而发生的意外碰撞。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
模压进门锁锁体双重铰链点,在持续用力下能产生上偏心闭锁力.低成本助推模压设计提供或不提供辅助锁定以获得加强的安全性能。
- 偏平门锁拉手隐藏了所有安装硬件
- 低平设计只高出面板7.9mm (.31")
- 一体式集成铰链模块化设计表示无金属铰链销钉
- 快速,简易安装
- 完全抗腐材料
可选选项
- 基本门锁可提供黑色或白色
- 基本门锁亦可通过特定定单提供自定义颜色
- 辅助搭扣可提供黑色或红色
标准及规格
- 阻燃等级: UL94-HB
行业应用
- 电器
- 电子关闭
- 食品设备
- 空调系统(HVAC)
- 草坪/园艺机械
- 船舶
- 医疗