14/43/44-三孔安装自动调节型压缩式门锁

14/43/44-三孔安装自动调节型压缩式门锁

稍微转动手工促动把手式或工具促动式即可接合或脱落坚固的压缩作用,减少面板震动和噪音。锁舌平稳绞合于螺纹螺钉装置上,提供快速便利的用户自调压缩力。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

只需稍微转动,释放压力并将锁舌旋转远离门框即可操作门锁。多种手工驱动和工具驱动式样快速开启便捷和钥匙或工具控制安全性两者之间的选择。

  • 直线和偏置舌型为一个锁体提供了大范围的间距选项
  • 用户可调整的间距和压缩力适合不同的安装方式与搭配
  • 圆孔安装方便,能牢固安装,与突出或沉入式安装一样
  • 在压缩力精确度要求不高下,提供的经济解决方案
  • 小型型号也能如助推/助拔装置一样工作

可选选项

  • 可选遮盖板隐藏安装硬件
  • 多种材料选择提供抗腐蚀功能
  • 提供A型和B型型号,适合左手及右手打开的门
  • 钥匙锁选项提供了额外安全

标准及规格

  • 尼龙把手阻燃等级符合UL94-HB
  • 所有型号的间距选择范围是从3.2 mm (.13") 到 42.9mm (1.69")

行业应用

  • 汽车 - 卡车
  • 施工设备、工程车辆、农机设备
  • 电子关闭
  • 展览/签署
  • 食品设备
  • 空调系统(HVAC)
  • 工业用机柜
  • 工业机械、机床、金属切割
  • 船舶
  • 医疗
  • 网络、通信、计算机
  • 铁路
  • 贩卖机

小型
(43 类) 确保间距范围从3.2mm (.13") 至19.8mm (.78")
重型
(44类) 确保间距范围从3.2mm (.13") 至28.6mm (1.13")
大型
(14类) 确保间距范围从3.2mm (.13") 至42.9mm (1.69")
手驱动
  • 黑色尼龙把手(提供中型)
  • 滚花把手(提供中型和大型)
  • 低平黑色把手(提供中型)


工具/钥匙驱动:
一字头滚花锁头(小型)
一字头埋入式锁头(分小、中、大型三种)
工具头槽(提供中型)
六角插头(提供中型和大型)