37 – 灵活手柄锁
37 – 灵活手柄锁
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
灵活、黑色的乙烯和丙烯橡胶手柄,可吸收和减少振动,并在错位和误差的情况下确保牢固握锁力的灵活性。
- 灵活锁体,即使在振动和冲击的情况下,也可以紧固地锁紧门板
- 简单和直观的拉锁操作
- 采用防腐蚀和防紫外线材料,适合户外使用
- 软质的锁体设计,不会对油漆或抛光表面造成损坏
可选选项
- 有五种门锁尺寸和两种手柄样式可供选择
- 多种尺寸和安装选择,满足不同应用对强度和尺寸的要求
- 安装支架及保持器的材料有钢和不锈钢可供选择
行业应用
- 卡车(包括军用及特殊用途汽车)
- 工程机械 – 建筑、农业车辆
- 工业机械
- 暖通空调
- 巴士、客车及消闲车
Related Products

门锁闭合时小型拉环拉手的长度为52.4mm (2.06")

门锁闭合时小型拉环拉手的长度为58.7mm (2.31")

锁定时,中型固定拉手式为68.3mm (2.69")

锁定时,中型T形拉手式为75mm (2.94")

锁定时,大型T形拉手为102mm (4.00")

门锁上时,超大型T形手柄(100系列)有130.2mm (5.13")

门锁上时,超大型T形手柄(130系列)有247.7mm (9.75")