47/4C-拴式螺钉

47/4C-拴式螺钉

索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

作为索斯科最受欢迎的搭扣式样之一,此类多功能拴式螺钉设计成多种功能以满足特定紧固硬件应用需要。

  • 提供标准十字槽、Torx®梅花槽及组合槽型式
  • 螺丝帽作为把手,用以手工驱动
  • 提供手动驱动的独特的手柄和用于限制开启的棘爪装置或光滑手柄
  • 未接合时,弹簧助拔设计收缩螺纹
  • 热处理后的钢质螺钉提供优良扭矩强度
  • Prism Series有色紧固件可按客户的设计要求配色或用以标示不同的开启点

可选选项

  • 压入或扩口式安装
  • 表面贴装技术(SMT)安装方式使得硬件在回流焊的整个流程中被吸附
  • 不锈钢材料和(或)特殊表面处理增强抗腐蚀性
  • 提供多种金属板,以满足不同的审美和使用需求
  • 不同材料适应不同的强度需求
  • 用于非标准面板设计和金属板厚度的加长选项

标准及规格

  • 限制开启系列和多种平滑把手选择满足UL-1950,IEC-950和EN-60950 标准

行业应用

  • 计算机
  • 电子设备机柜
  • 展览/签署
  • 食品设备
  • 工业用机柜
  • 医疗
  • 网络
  • 通信

  • 提供标准颜色(黑色,蓝色,紫色,红色,绿色)
  • 亦提供自定义颜色,以便把手与您的门规格、式样和颜色相匹配。
  • Prism 把手避免了在涂过油漆或粉状物的部件上擦碰的问题
  • 亦提供黑色粉末喷涂表面处理

黑色
蓝色
紫色
红色
绿色
限制开启
棘齿装置降低了意外开启的风险,提供手动便利组件,但拆卸时须用工具
特色把手
用于手操作、多种尺寸、各种槽形及安装选项
把手表面平滑处理
使旋钮难以控制,有利于限制开启
一字头
通用槽类型
十字形
更佳的工具保持,满足了一些限制性开启应用。
十字形/一字形组合
将良好的工具保持力与槽凹处结合
Torx®
更高的力矩移动、更少的锁舌出位,提供快速组件和更长的使用寿命
Torx®/一字头组合
将良好的工具保持力与槽凹处结合