97-上偏心系列门锁

97-上偏心系列门锁

杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

曲线闭锁刮片提供内在锁紧力,并以产生弯曲的方式消解安装尺寸范围内的摇晃、震动或变化,不含无外露式弹簧. 折叠杠杆拉紧配套的内嵌面板。

  • 对不同的应用需求,可提供多种保持器和门锁手柄类型。需求
  • 多种材料和表面处理选择满足不同的安装环境
  • 加强安全选项可提供

可选选项

  • 提供多种钢和不锈钢选择
  • 内置挂锁和防破坏密封选项提供50多个系列尺寸
  • 50系列型提供辅助锁定,其高安全性能可防止因震动或振动而引起的意外开启
  • 50 系列及70 系列提供门锁杠杆凸起向上或向下的类型

行业应用

  • 汽车、客车、卡车
  • 施工设备、工程车辆、农机设备
  • 食品设备
  • 家具
  • 空调系统(HVAC)
  • 工业机械、机床、金属切割
  • 草坪园艺机械
  • 船舶
  • 医疗

小型(30系列) 款式提供135N (30 lb.)的夹紧力
中型(50系列) 轻载型号以三种弹簧长度提供310N (70 lb.) 的夹紧力
中型(50系列) 重载型号以三种弹簧长度提供670N 的夹紧力(150 lb.)
大型(60系列) 型号提供290N (65 lb.)夹紧力
超大(70系列)型号提供645N (145 lb.)钳力
外露式保持器设计允许门锁/保持器界面更靠近面板分开区
隐藏式-保持器设计使门锁/保持器界面远离面板分离区
按钮式保持器设计提供简便的单孔安装以握牢门锁弹簧上的槽孔