A6-四分之一转开启门锁

A6-四分之一转开启门锁

为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

本公司门锁安装快捷,用一个带锁垫的螺纹衬套夹紧锁体,将之固定到面板的合适位置。窄面锁壳在箱柜内的占位面积很小。采用两种驱动类型中的任何一种,再根据间距和(或)门框厚度确定选择哪种门锁。

  • 把手型提供手动便捷
  • 工具促动型提供限制开启的安全性和面板前部的低平外形

可选选项

  • 提供两种尺寸,每种均有工具或把手驱动
  • 系列40安装工具: P/N A6-0-15640-11
  • 系列 60 安装工具: P/N A6-0-15641-11

行业应用

  • 电子关闭
  • 工业用机柜
  • 工业机械、机床、金属切割

系列60门锁分为把手驱动型和工具驱动型两种,适用于厚度由1 mm (.036")至4.8mm (.188")之间的面板,最大间距4.8mm (.188")
系列40门锁有把手驱动型和工具驱动型两种款式,适合的面板厚度为1mm (.036") 到3.2mm (.125"),提供最小间距为3.2mm (.125")