AV – 可调式支臂(B 系列)
AV – 可调式支臂(B 系列)
B 系列为只需将显示屏移动到某一固定位置或无需频繁调整位置的静态应用提供了简化的固定解决方案。用户可使用附带的工具拧紧或松开接头,以手动调整操作力度。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 将显示屏调整到目标位置
- 提供完整的装配说明和调整工具
- 综合线束管理盖可确保外观整洁
- 坚固的铝制结构与工业设计相得益彰
可选选项
- 多种安装方案
- 可使用附带工具调整操作力度
- 单、双摆臂组件可定制伸展范围
标准及规格
- 最佳重量范围为 1 kg (2.2 lbf) 至 14kg (31 lbf)
- 符合 VESA MIS-D, 100, C合规显示器
- 适合大多数不超过 35 英寸的显示屏
行业应用
- 家具
- 工业机械设备
- 医疗
- 自助服务设备
- 标志/展示/显示