AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)
AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)
索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
C、V 和 W 系列具有可调高度的单臂和双臂设计,安装灵活方便。
- 垂直铰接功能可根据用户身高进行调整
- 长度可延伸的双摆臂组件扩大了伸展范围
- 高度可调式且承重能力大的特点使其能够承载重型显示屏
- 内置定位技术可对操作进行精准控制
- 可靠的性能免去持续调整或维护的需要
- 配备内置线束管理盖使外观保持整洁
- 安装时间短且循环寿命长
- 最多可承重 10 kg 的显示屏
可选选项
- 两种不同的配色(可定制)
- 多种安装方案(可定制)
- 可定制操作力度
- 带按钮解锁的锁定选项
标准及规格
- 最佳承重范围为 1 kg 到 13 kg
- 符合 VESA MIS-D, 100, C 合规
行业应用
- 家具
- 工业机械设备
- 医疗
- 自助服务设备
- 标志/展示/显示