AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)

AV – 双向延伸定位支臂 (D 系列)

索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

双向延伸定位支臂 (D 系列) 可在更加严苛的应用中轻松实现可靠的屏幕定位。D 系列经过全面调节,只需很短的安装时间,用户可按所需自行定制精确操作。

  • 加长的双向摇摆定位支臂装配,更容易接触到屏幕
  • 加入定位技术使操作过程在掌控之中
  • 性能可靠而无需经常调整或维修
  • 外观整洁,备有线束管理盖
  • 只需最少安装时间和很长的耐用寿命
  • 适用于最重达 18 kg 的屏幕

可选选项

  • 多种长度(可定制)
  • 两种不同颜色 (可定制)
  • 多种安装方式 (可定制)

标准及规格

  • 适合重量范围1公斤至18公斤
  • 符合VESA MIS-D标准, 100, C 规格

行业应用

  • 巴士、客车和房车
  • 中型及重型卡车
  • 工业设备
  • 医用设备
  • 自助服务设备