B7-滑动型埋入式门锁
B7-滑动型埋入式门锁
这种极限凹槽安装滑动门锁锁壳-可以通过焊接、铆钉或薄截面埋入式安装遮盖板用整体安装螺栓完全安装于门面板后面。弹簧载荷门锁滑块从机柜内侧或外侧操作,只需推动即可快速开启并闭合。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
门锁锁壳安装于门面板内部,面板外部有或没有可选安装遮盖板。不用遮盖板或可选钥匙锁定使用时,真正消除了面板厚度的限制。
- 宽大开口提供驱动门锁需要的足够空间
- 宽大闭锁滑块,强度和稳定性更高,确保锁定
- 不使用遮盖板的门锁可以通过焊接或使用铆钉或螺钉安装
- 黑色粉末喷涂表面处理
可选选项
- 可选遮盖板隐藏安装硬件
- 提供所有尺寸的钥匙锁选择
标准及规格
- 阻燃等级: UL94-HB
行业应用
- 电子关闭
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 工业机械、机床、金属切割
Related Products

小型尺寸从门框上部到门锁滑动面的间距为6.4mm (.25")。

大型从门框前部到门锁滑块表面有7.9mm (.31")间距,最大工作载荷640N (140 lbs.)

钥匙锁定式样可以安装于门锁锁壳任意一侧