E4-接触式门锁

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
粘着安装类保持器组件容易调整。将保持器插入装好的门锁内,去掉保持器的保护层,然后将门对着粘着点关上,这样便完成安装,而没有外露式硬件。
- 简易安装,把门锁插入门框的单孔内
- 多用途垫板安装使单个门锁适用于多种面板厚度
- 当关闭门锁时,内置于门锁的可伸缩锁扣点环绕保持器作旋转运动,并随之关闭;这时轻推门便可使之释放,并把门打开
可选选项
- 提供小型与大型
- 提供多种厚度的面板
标准及规格
- 阻燃等级: UL94-HB
行业应用
- 电子关闭
- 展览/签署
- 工业用机柜
Related Products
小型

小型尺寸(100系列)适用于厚度在 0.8mm (.030") 和8.6mm (.340)之间的面板
中型

中型(200 系列)适合1mm (.04") 至7mm (.28")的面板厚度