E5 - 转舌式门锁

E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

简洁明了的设计提供通过单孔和单一固定螺母的简单安装。预先装配设计使应用于间距超过面板厚度的距离较大的情况时的安装变的简单。在驱动螺栓末端用单个螺钉进行锁舌安装。

  • 多种偏置锁舌选择,满足不同闭锁安全性能的需求
  • 旋转式锁舌的斜面能在关闭时提供约2 mm (.08")的 压缩量,满足不同的门锁间距的广泛应用
  • 按压式门锁在接触门框或保持器时能够从关闭位置开始自由转动
  • 一个完整的弹簧推杆凸轮能在凸轮离开保持器时回复到啮合位置
  • 低平式系列提供了光滑锥形头型
  • 标准系列提供了更多的头型、环境密封和弹簧式锁身以获得更为理想的间距公差和抗震性

可选选项

  • 门锁驱动有顺时针或逆时针转动模式
  • 可选多种人手驱动、工具驱动或钥匙锁定设计方案
  • 按压式设计适合单点或双点锁定配置
  • 多种款式可选金属、黑色或自定颜色的表面处理方式
  • 低平式系列提供了O 型圈/密封垫圈选择, 以实现环境密封
  • 标准系列包括锌合金、不锈钢和尼龙加玻纤结构
  • 可选择闭合式驱动装置防止意外打开及显示锁具未锁定状态
  • 摩擦锁舌可选长度为35或45 mm; 挂钩锁舌适合不同门框配置
  • 袖珍型尺寸方案可以实现在狭小的空间内安装在小型门和门板上

标准及规格

  • 锁舌上最大静载荷根据门锁类型不同,最大670N(150 lbs)
  • 按压式门锁的最大静载荷为330N (74 lbs)

行业应用

  • 巴士、客车和消闲车
  • 机柜
  • 家具
  • 暖通空调
  • 工业机械设备

  • 有多种头型 – 手部驱动、工具驱动和钥匙锁定 有多种锁体材料选项 – 压铸锌、玻璃纤维填充尼龙和 304 及 316 不锈钢 工具操纵版本为弹簧式,具有夹距容差和防震功能 锁体适用于最厚达 6 毫米(0.24 英寸)的的门板,多种锁舌偏置满足多种夹距尺寸 – 从 4 毫米(0.16 英寸)至 42 毫米(1.65 英寸) 符合人体工程学的翼型把手的主要特点在于内置的“拉-转-开”连续性动作设计,适用于多点锁定 挂锁式翼型把手款式可供左右手操作 表面处理包括黑色粉末喷涂、光亮镀铬或不锈钢

钥匙锁
一字头组合
8mm 六角槽
7mm 三角形
6 毫米正方形
8mm 方形螺丝刀
7mm 方形
5mm 双凹
Bellcore 216
Bellcore 电子
一字头凹陷
铁路标准
3mm 双凹
8 毫米三角形
9 毫米三角形
带挂锁
T 形手柄带钥匙锁定
埋入式翼
T 形手柄不带钥匙锁定
翼型把手不带钥匙锁定
翼型把手带钥匙锁定
L 形手柄带钥匙锁定
L 形手柄不带钥匙锁定
  • 低平式锥形款式令外观更富美感 提供 13 种头型,方便人手驱动并保证工具驱动安全性 两种锁身锁套和多种锁舌偏置组合满足多种间距尺寸 – 自 2 毫米(0.08 英寸)至 44 毫米(1.73 英寸) 可分别选择锁套款式、驱动螺栓头型、锁舌和密封选项满足特定的配置要求 两种锁套款式适用于 1 至 6 毫米(0.04 至 0.24 英寸)或 1 至 14 毫米(0.04 至 0.55 英寸)的门板厚度 可以未组装或组装形式运输,便于在间距超出面板厚度 4 毫米(0.16 英寸)的情况下简化安装 提供黑色粉末喷涂或纹状镀铬的表面处理选择

一字头浮动式
7mm 三角形
8mm 三角形
3mm 双凹
5mm 双凹
8mm 六角槽
7mm 方形
8mm 方形螺丝刀
短翼
长翼
8mm 方形插口
Bellcore 216
Bellcore 电子
拉环产品提供了只需手指就能将门板打开的便利
可提供圆壳形或U形坚固挂锁支架
U形支架利用装配门锁的优势提供快速、简易安装
全浇注钥匙方便开启