EM - E-保持器阴极锁
EM - E-保持器阴极锁
这款“新一代”门禁解决方案将电子门禁的便利性与一推即合操作集于一台设备。其低廉的安装成本、紧凑的设计和多种安装选项,令其成为适用于各种机柜 – 无论大小 – 的新型或改装应用的简便实惠解决方案。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
由于将电子驱动装置安装在保持器中而不是门锁中,E-Keeper 能为各种机柜应用情形赋予更大的灵活性,其设计旨在作为机械门锁的补充。
- 无须重新设计机柜、复杂软件或巨大技术或资金投入,即可实现从机械进入向电子进入的转变。
- 支持来自多种用户指定的输入设备(数字键盘、磁条卡、射频密钥卡、网络安全系统等等)的信号。
- 电子信号允许电子监控、远程监控、审计追踪和警报。
- 框架安装式部件能保护机柜内的布线,避免其因反复开/关门而遭到损坏。
- 将 E-保持器和带钥匙的机械门锁结合使用,为手动超驰提供安全选项。
- 碰簧销上的斜坡实现一推即合操作,而与所用的门锁类型无关。隐藏式安装选项营造出简洁的外观效果,并隐藏进入口,预防遭受蓄意破坏。
- 与大量固定门所用的机械门锁协同运作。
- 所有 E-保持器均由一个信号驱动,可用于多点锁定应用。
可选选项
- E-保持器与门锁的角度可呈 90°、180° 或 270° 多种角度。
- 方向套装适用于现场配置。
- 用于低位面板的侧面固定版本。
- 门锁可能随附线束。
标准及规格
- 碰簧销处于缩进位置时(450mA 载荷),会生成 12VDC 200 mA 输入和 12VDC 输出
行业应用

前端安装 – 左手

前端固定 - 中间

前端固定 – 右手

侧面安装 – 左侧,中间