H3-EM 摆动式手柄电子锁
H3-EM 摆动式手柄电子锁
索斯科新型H3-EM 摆动式手柄电子锁具备高效能的齿轮马达,而该马达的驱动控制是以微处理器为核心,以达成降低电力电力消耗。 H3-EM可独立使用,与现有的楼宇系统连接用作大楼出入口的门禁控制, 或与网络门禁控制系统连接而追踪审查报告, 有助于通过监管条件,例如美国HIPAA和Sarbanes-Oxley 。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
H3-EM摆动式手柄电子锁采用单孔面板设计,适合各种尺寸的机柜应用。
- 适合工业标准面板设计
- 可与标准机柜的监控与安全系统整合
- 内置传感器可检测锁或门锁的状态、提供监测和警报功能
- 低功耗的高效齿轮马达设计
- 瞬间或连续锁定的驱动以及手动解锁功能
可选选项
- 可附上客户标志
- 多种钥匙代码选项
- 感应器另备有串口数据协议的输出
- 可与HID SE®读卡器配合使用,该读卡器可读取125 kHz Prox、HID 13.56 MHz iCLASS®和MIFARE®智能卡
- 可供Wiegand或RS-232串行数据输出
- 指纹传感器选项,如欲了解更多相关信息,联系索斯科
- 支持读取CSN /UID的双频读卡器
标准及规格
- 工作电流小于200mA
- 工作电压12至24 VDC
- 由玻璃纤维尼龙制成
- 工业标准25mm x 150mm 面板设计
行业应用
- 数据中心
- 工业机柜
- 自助服务
- 存储设备
- 医疗设备
Related Products