SH-带手柄的推拉门多点锁定系统
SH-带手柄的推拉门多点锁定系统
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
这款多功能门锁有多种零件选择,提供了高度的灵活性,适合各种尺寸及款式的机柜。多点锁定款式可选用略斜锁舌和连杆滚柱,以微小角度稳固机柜门,使碰撞和噪音最小化。
- 轻型、方便的摆式把手设计使用玻璃填充尼龙材料,耐用,抗腐蚀
- 多种锁舌选择,适合间距尺寸4.5 mm (.18")至42.5 mm (1.67")
- 门锁适合面板厚度的范围为1.5 mm (.06")至3.0 mm (.12")
- 带钥匙锁锁体符合DIN外形与标准Southco PK两种锁芯,适合更多安全选择
可选选项
- 多点式锁定连杆可选滚柱款式和标准锥形端款式
- DIN锁芯及标准Southco PK锁芯提供多种钥匙代码选择,有数百种钥匙代码及定制钥匙代码可供选择
标准及规格
- 锁芯圆柱(cylinder)采用DIN外形锁
- 专为一些欧洲应用定制
行业应用
- 计算机机箱
- 电气设备/电子设备外壳机箱
- 工业用机柜
- 网络
- 通信