HH – 滑动式顶盖锁
HH – 滑动式顶盖锁
广受好评的索斯科 HH 滑动式顶盖锁系列具有强劲的性能和低平式设计,因此适用于各种空间有限的应用环境。HH 滑动式顶盖锁具有操作直观、便捷的弹出手柄,安装非常简便。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
HH 滑动式顶盖锁具有持久的性能和直观的操作,是服务器和电信应用的理想之选。
- 纤薄、坚固、低平式设计
- 弹出手柄操作
- 灵活的双接合孔安装
- 两级锁定功能有助于提高稳定性
- 由抗紫外线材料制成
可选选项
- 提供超薄选项
- 可定制匹配工业设计的颜色
标准及规格
- 最大侧面工作载荷:100 N
- 循环寿命:300 次循环
- 符合 RoHs 要求
- 符合 UL 94V0 标准
行业应用
- 工业设计
- 服务器/数据库
- 通讯/网络