K2/K3/K4/K5-旋转式拉动式门锁
K2/K3/K4/K5-旋转式拉动式门锁
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
均为金属结构,耐用旋转锁舌设计及准确的拉动设置给这类门锁牢固的握力,这样紧关门板以防意外开启。门锁尺寸与型号不同则工作负载不同。
- 下折叠式翼形拉手提供低平的安全间距,另外容易驱动–只需举起和转动。
- 可选带弹簧载荷式样调节位置偏差
- 风格化设计师系列门锁提供长度最长的索斯科拉动式门锁–12mm (.47")
- 工业用系列门锁提供大约6-9mm (.24" 至.36")的拉动
- 提供多种尺寸、设计、材料与表面处理选项,以适合多种应用需求
可选选项
- 多种保持器设计允许隐藏式或延长同轴锁定,或直角锁定
- 钢和不锈钢材料,提供自然的,镀金的,以及黑色粉末喷涂的表面处理
行业应用
- 汽车、卡车
- 案例
- 施工设备、工程车辆、农机设备
- 展览/签署
- 空调系统(HVAC)
- 工业用机柜
- 工业机械、机床、金属切割
- 草坪/园艺机械
Related Products
- K2 系列隐藏式弹簧样式是用于可能发生撞击或震动、或因安装孔不规则、面板不一致和密封垫组件而需要应用容差的应用情形的理想选择 装有铆钉的 K2 系列固定版本是用于那些不用考虑错位的应用情形的理想选择



弹簧支撑式类型有4mm (.156")预留长度,以备错位公差

开启时,反冲出弹簧提升门锁/刮片,为保持器提供间隙

挂锁锁定款式或钥匙锁定款式,提供更安全的选择

低平式只需要面板表面以上11mm (.42") 的空间

工具操作型帮助提供限制开启

长滑动式样提供延伸触及和异面锁定

锁定时,铰链锁定式样稳固面板,使其没有锁定时摆动开启

小型链环锁系列

中型连接锁系列

大型连接锁系列