M1-2F-双侧锁定门锁

M1-2F-双侧锁定门锁

推闭式门锁的多用途特征融合实用性和审美设计提供了多种门锁咬合和锁定选择。埋入式安装锁壳的内置门锁驱动装置可以作为门拉手使用,且所有组件对箱柜室的内部空间的要求很小。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

全功能门锁集合了操作所需的一切功能 – 锁定,驱动,和门拉手 – 安装在部件表面

  • 在盖板两侧推动闭合时产生滑动要求左右闭锁采用同样型号产品
  • 后部-安装架把所有安装部件隐藏在门后
  • 钥匙锁定装置自动指示锁定/未锁定状态
  • 由耐用、防腐蚀材料制成

可选选项

  • 同一门锁提供左,右,或双边闭锁选择

标准及规格

  • 最大工作载荷500N (112 lbs.)
  • 阻燃等级: UL94-HB
  • 适应面板厚度为从最小1.2mm (.047")到最大3.2mm (.125")
  • 总间距为6.4mm (.25")

行业应用

  • 电子关闭
  • 工业用机柜
  • 工业机械、机床、金属切割
  • 医疗、网络
  • 通信