M1-埋入式拉动门锁
M1-埋入式拉动门锁
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
透过单个圆孔从面板前部便利安装并从后面与安装支架和硬件接合。安装时与面板齐平接合,在橱柜内侧有微小突出。
- 有轻微角度的锁舌保证了锁体与保持器之间间距在允许误差范围内
- 带弹簧手柄防止撞击声
- 提供内部关闭或开启状态指示
- 提供聚碳酸酯和不锈钢抗腐蚀材料,可保持终身性能
- 提供两种尺寸以适应较大/较厚面板
可选选项
- 提供黑色,白色,或米色聚碳酸酯 (PC/PBT) 门锁
- 提供带锁匙锁定,工具锁定,及不带锁匙锁定
- 基本钥匙锁型,可提供限制开启安全的聚碳酸酯和不锈钢型号
- 三簧片钥匙锁还提供中型不锈钢型号,安全性高
- 经济型埋入式简洁型号提供低平式安装,并带槽形门锁拉手和简易旋转锁舌
标准及规格
- 埋入式简易型号门锁最大工作载荷:135N (30 lbs.)
- 中型聚碳酸酯门锁最大工作载荷:270N (60 lbs.)
- 中型不锈钢门锁最大工作载荷:835N (187 lbs.)
- 大型不锈钢门锁最大工作载荷:1165N (262 lbs.)
行业应用
- 航空
- 汽车、客车、卡车
- 电子关闭
- 展览/签署
- 船舶
- 医疗
Related Products

小尺寸安装于直径 1.5 英寸的孔内。提供不锈钢型号(如若需要其他表面处理选项,请联系索斯科)

埋入式简洁型可安装在直径为50mm (1.97")孔内,面板厚度为1mm (.04")到19mm (.75")。不锈钢硬件防腐,全乙缩醛结构

中型 安装于直径为2"的圆孔。 提供所有材料和颜色

大型安装于直径为2.5"的圆孔内。适合尺寸更大的门或更厚的面板。只提供不锈钢型