MA-推拉门门锁

MA-推拉门门锁

质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

耐久门锁装置提供多种适合高档应用的独特外观和性能。两种类型在门前或门后均无装配外露式安装部件。

  • McCoy双弹簧设计(一个用于锁舌,一个用于拉手)提供微小闭合力、驱动时的稳固感,在使用重型门拉手时,还可以稳固门拉手的位置
  • 可先的星型锁设计,包括一个三轴的星型钥匙,和针栓锁,以提高安全性.钩闭锁设计防止门被拆卸
  • 增加的锁孔盖克防止水和浮尘进入
  • McCoy系列不同门锁之采用同样的美学设计理念,并支持钥匙代码的互换型,配以不同,必要的硬件即可
  • 可同时用于内外门的系列53重载式榫眼型门锁可以用拉手、永久固定螺栓、钥匙锁和/或扣锁进行操作。
  • 门锁和(或)拉手提供多种表面处理方案,满足各种应用需求
  • McCoy的锁体可与获奖olivari把手配合使用,提供与众不同的视觉和触觉体验
  • 适合多种门厚度

可选选项

  • 提供多种能长期保持的表面处理
  • McCoy系列提供40多种拉手型号
  • McCoy系列提供紧急超越(带或不带隐藏锁)
  • 53系列(MA-03-800 型号)可提供带拖钩的门锁滑动型(由拉手和钥匙/手柄操作)
  • 钢片板/保持器可提供多种尺寸和表面处理,以匹配门板厚度与门锁/拉手类型

行业应用

  • 机动游艇
  • 航行快艇
  • 门制造商(游艇用)
  • 休闲车


黄铜
铬合金
菱形铜
光滑