ME-Offshore 样式推拉门锁

ME-Offshore 样式推拉门锁

简单的样式和多种安装方式使本公司的门锁具有极高的实用价值,适于范围广泛的有关锁定和开启的多种应用。一系列具有吸引力的设计和表面处理方案找到了处理问题的关键所在。多种固定类型适用于角度复杂的弧形门或滑门。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ME Offshore 样式门锁有三种安装方式,多种标准特征和选择,适合多种安装需求。

  • 埋入安装方式和弯曲门安装方式具有低平,薄门板安装灵活的特点
  • 埋入式安装设计亦提供简易预制面板和快速安装
  • 独特的拉手提供足够的间距,提供最便利的人性化开启
  • 独特弧形门设计适应带角度或弧形转动门或滑动门
  • 提供多种闭锁选择
  • 均为海用等级的材料,提供超强的抗腐蚀性能

可选选项

  • 提供铝、铬合金、黄铜、白色,以及黑色表面处理
  • 提供左手或右手摆入或摆出的选择
  • 提供可选外露式钥匙锁定,用于入口门应用
  • 可选门保持器可以使门保持在打开状态,而无不会摆动
  • 可选垫板使弯曲航海用门锁可以用于厚度低至8mm (.31")的门

行业应用

  • 船舶
  • 休闲车辆

标准弹簧螺栓
  • 弹簧螺栓运动提供便利的推动关闭操作
  • 14mm (.55")行程的弹簧螺栓适合于门 和门框之间距离变化大的类型
弧形航海用钩咬合型
  • 特殊的挂钩和搭扣型闭锁提供安全固定,实现稳固闭合
  • 在直角90°内任一角度允许锁定,以适应摆门或滑动门