MF-埋入式滑动门门锁

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
专为 12.5mm (.50") 门设计,安装快速简单。与垫片附件一起使用时,也适合更薄的门。
- 埋入式设计可允许更大范围移动。
- 提供带或不带防恶劣天气或防水密封圈
- 各式集成钥匙锁带来安全,而且只需要一把钥匙,就能够开启你安装的所有索斯科“一种外观,一种门锁”门锁。
- 简化设计通过一个螺纹紧固件实现矩形面板缺口处的快速安装
- 时尚的ProFlush防水型号为固定装置添加三点式调整,锁定安全性更高
- 具备儿童安全保护特点,让门不能从室内锁定
- 每副锁具包括钢片和两片钥匙
- 多种表面处理 选择真正完善所有装饰
可选选项
- 矩形设计,提供多种材料/表面处理–不锈钢,光亮镀铝,黑色镀铝,及白色粉末喷涂表面处理。
- 不锈钢材料/表面处理提供椭圆形设计
- ProFlush型号的Star Lock选项使用三轴销转臂锁芯,安全性更高
- ProFlush型号也提供不同间距的拉手选择
- 可选垫片零件,有黑色或光亮阳极电镀铝,适合门厚度为10mm (.375") 的门锁
行业应用
- 船舶
- 消闲车