MG - 安全滑动门门锁
MG - 安全滑动门门锁
简单、多用途的钥匙驱动型门锁为摇摆门、滑动门、双折门、舱口盖、和升降面板性能的安全发挥而设计。它的卡入款式无论在木门或克力门上都方便安装.;它的设计和表面处理方案为您的使用提供了一个完美的外观。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
适应标准门的厚度12mm (.47"),或10mm (.38"),并可选隔圈。不用紧固件安装,只要卡入安装孔即可。
- 滑动螺栓适应内关闭手环保持器能提供安全的门锁锁定
- 光洁,低平消除了障碍
- 可提供所有抗腐蚀材料
- 外边的钥匙锁带外部滑动的机密锁
- 可提供标准直角钢片和两把钥匙
可选选项
- 提供黑色或白色聚酰胺表面处理。
- 多种保持器选项提供明亮或黑色镀铝或不锈钢
- 可选黑色模制低平把手门锁钥匙可以留在锁内,以锁定与反复开启
- 可选垫片能让标准门锁适合较薄的10mm (.38") 门
- 各种可选保持器式样给搭配垂直或水平方向门框,提供了多种安装选择
行业应用
- 船舶
- 休闲车辆
Related Products