定位技术

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

索斯科的定位技术解决方案针对要求重新定位和运动控制的应用实现灵活性、易于操作和长时间的循环寿命。我们的定位铰链和显示器支架可轻松实现重新定位,同时免去维护的必要,从而提升终端用户的使用和人体工学体验。

免费下载

下载定位技术手册

显示器支架

平滑、稳固地定位显示器,提升终端用户的人体工学体验。

了解更多

铰链

为要求重新定位和运动控制的外部、隐蔽和全集成设计提供解决方案

了解更多

定制解决方案

我们的定位技术可按定制满足您独特的应用设计要求

了解更多

对定位技术有疑问?

应用考量

工程位置控制装置是终端产品不可或缺的部分。最佳的用户体验需要通过为应用选择正确的定位技术解决方案来实现。

单击此处了解更多