获取 xTCA 手册

 

对 xTCA 有疑问?

Advanced TCA®

Advanced TCA from Southco

AdvancedTCA® 标准 (PICMG 3.0 R3.0 的安装紧固件规格围绕几个要点 — 在热插拔时保护电子电路;运作期间面板/线路板的安全接合;同时兼顾静电释放 (ESD) 或电磁兼容 (EMC)。

  • 助拔装置手柄符合人体工学且更加坚固
  • 手柄适合多种面板厚度以及微型开关位置和类型
  • 补充的对准销、约束式固定螺钉和楔紧块可组合成为一套完整的解决方案

索斯科的弹入/弹出手柄占用极少的面板空间,并且采用人体工学设计,便于操纵。简单的按压关闭操作使用弹簧加载次锁扣启动微型开关,将面板锁定到位。

索斯科的拴式螺钉设计,确保其在装配组合件卸下时仍然锚定,避免紧固件丢失,或由于松脱的螺丝掉至运行中的电子组件上而导致的潜在损害。拴式螺钉提供全系列的材料、安装样式和安装选项可供选择。

索斯科的对准/接地销的设计便于对准和插入,采用按入式、不锈钢构造,并且提供 ATCA 指定长度,以及其他长度。

索斯科的定位销模块采用极其耐用的设计,提供各种销/搭扣配置,确定板件、背板和后方转换模块正确连接。