MM-Talon/Slider滑动门门锁
MM-Talon/Slider滑动门门锁
高品质设计和多种抗腐蚀表面处理为多种内部和外部门应用提供式样和功能。紧固抓握装置使门在多数极限情况下保持闭合,可选式样使门在中间位置保持开启。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
新式滑动门门锁的设计目的是为了用于铝压式、木质,或玻璃纤维材料的门。提供四种标准尺寸,适用于厚度在20.5mm (.81") 和 38mm (1.50") 之间的门。
- 固定间距的门锁装置使门即使在极端条件下也可关闭
- 门锁装置配可调节系统,使之适于不同门板的设计
- Star门锁采用三簧片钥匙,为安装于门框的锁提供了更高的安全性
- 所有船用部件具有良好的抗腐蚀性
可选选项
- Talon门锁亦提供带标准锁匙型和不带锁匙型
- 上止动点可选能使门在任一位置保持打开状态
- 锁住/保持门打开允许按需要锁住门,而解除闭锁装置则按需要使用电子门操作器
- 突出的锁钩用于将门沟钩住
- 可提供多种表面处理–光亮镀铝,黑色镀铝,镀铬,金黄铜色
- 组件保持器
- 顶部止动保持器
- 可选强浪拉手可提供额外的间距和杠杆作用
行业应用
- 船舶
- 机动游艇
- 门制造商(游艇用)
Related Products
埋入式火柴盒型

匹配箱与门端齐平安装,防止钩刮衣服
外突钩款式

提供Star棘爪,Star滑动器及滑动器型号