MP - Beetle门锁
MP - Beetle门锁
坚固、时尚、简单化的操作方式,这些低平面推启式门锁为对垂直门或水平门、面板及舱口板的简便、省力操作提供了实用的解决方案。内置弹簧支撑式拉杆可作为门锁驱动装置和门拉手,只需一个连续动作即可完成操作,并在关闭时保持面板稳定。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
流行式样和结构使此类门锁易于安装、使用。只需将门锁穿过面板上的单孔,系住后面- 将安装架用两个安装螺钉固定。粗糙的聚碳酸酯/ABS锁体能承受反复开/关门的冲撞。
- 所有拉手均为不锈钢
- 弹簧支撑式拉手把因震动而产生的噪音或撞击声的影响减到最低
- 后部安装架把门锁固定于孔内,露出低切面部分,面板表面无外露的安装部件
可选选项
- 提供黑色或白色聚碳酸酯/ABS锁壳或不锈钢外壳
- 所有类型亦提供全尺寸锁芯,从而更安全
标准及规格
- 最大工作载荷980N (220 lbs.)
- 提供两种深度以适应面板不同厚度,从10mm (.39")至22 mm (.87")
- 可调整的锁舌允许只用一把螺丝刀就能调节高达6mm (.24")间距调节范围
行业应用
- 船舶