MP-Novibra面板锁
MP-Novibra面板锁
选择按压式,扭开式方便型设计实际上加强了锁具性能。防振特点使关闭无声(即使是有正常震动)。此优良设计门锁可提供两种不同的机制、多种表面处理,以适合门和抽屉。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
该独特门锁的坚固设计和构造具审美和实用双重功效,可有效防震.一个辅助滑块装置配有弹簧拉紧,缓解震动产生的影响。
- 样式1的装置专为门而设计
- 样式2的装置专为抽屉而设计
- 后部紧固设计中门锁和面板前端不安装部件
- 门锁后部的拉环允许从机箱内部驱动
- 后部安装保持器提供螺钉驱动的间距调节
可选选项
- 锁壳和拉手可提供人众多表面处理方式搭配:黑色、白色、铬合金、菱形铜、光滑。
- 可按要求提供其他颜色及习惯颜色搭配
标准及规格
- 适应面板厚度为从3mm (.118")到22.5mm (.875")
- 适合的间距尺寸从23mm (.875")至33mm (1.313")
行业应用
- 船舶