MP – 点式门锁

MP – 点式门锁

如果您希望为门或抽屉设计增添高雅和简约风格,那就选择索斯科全新的按压式门锁吧!它的埋入式安装设计的主要特点在于一个可伸缩的金属门拉手,会在按下按钮的瞬间弹出,可在门锁操作过程中保证夹距一致以及让用户感受到高品质的手感。无论把手位置是外露式或缩进式,门锁都可呯地一声被锁上,而且会始终保持牢固。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

时尚的线条,有若干凸件形状和多种镀铬或镀黄铜表面处理可供选择,使门锁真正适合多种装饰。

  • 独特的埋入式设计,有多种形状和多种金属表面处理可供选择,真正适合各种室内装饰
  • 门关闭时,拉动把手收缩呈埋入式,弹出时提供良好抓握
  • 易于操作-只需压下按钮释放把手,然后再次推动把手与储存柜齐平
  • 打磨外观和金属驱动把手,形象突出,质感强烈
  • 即使在锁定状态下,门也能关闭 无论拉动把手收缩或外露,闭锁锁舌能承受重载,稳固结合
  • 完全预装好的锁体通过使用锁垫与螺母快速、简易地完成,完美匹配,节省时间和金钱

可选选项

  • 选择光亮镀铬,缎面镀铬,或黄铜表面处理;带把手与凸缘以匹配或互补表面处理
  • 提供椭圆形、方形和圆形凸缘设计,满足室内设计所需
  • 可提供椭圆形形状,但锁舌与长轴线或短轴线保持垂直

标准及规格

  • 塑料锁壳和外壳提供镀铬、镀黄铜或电镀金属法兰和把手
  • 可调整手环允许安装在一个钻好的 1"圆孔,并带1/8"钻眼槽,或是双面D孔。
  • 拉动把手收缩或外露时,锁舌与保持器紧密结合
  • 适应多种面板厚度: 从2mm至25.4mm(0.1"至1.0")
  • 可在锁定和非锁定位置关闭

行业应用

  • 船舶
  • 休闲车辆
  • 家具