MP-Omni门锁

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
基本Omni设计的多种变化使其成为多种门安装形式的综合选择。其共同的设计使其只需简便的门板准备,即可安装。
- 所有型号适合左手或右手操作
- 所有型号有门保持器,使门处于开启位置
- 所有型号具有符合航海等级、抗腐蚀特点,如不锈钢和ABS塑料。
- 摆动门锁型号有缓冲器缓冲门框、减少震动和防止门扰动
可选选项
- 多种锁体和闭锁类型可提供以满足不同的应用需求
- 可供带隐蔽按钮或不带隐蔽按钮
- 可选门保持器能让门保持打开位置
- 多种触发器可供选择,用来匹配特种门锁
- 2mm可调节空间,适合较薄门板
行业应用
- 船舶
- 休闲车辆
Related Products

- Omni弹簧螺栓使用可调弹簧螺栓装置以适应门框差异
- Omni扁平式有隐藏式弹簧螺栓,在门边缘提供齐平轮廓并消除外部阻碍,双重摆动作用为多重定位门提供解决方案
- Omni 二步式样带有扁端圆形滑动定位插销

- 用于较厚门:从25.4mm (1.00")至51mm (2.00")
- 提供两侧或单侧安装

- 用于较厚门:32mm (1.25")或35mm (1.38"),可选22.2mm (.88")门,按要求可提供
- 低平式突出 – 3mm (.12") – 最适合内部柜门完全凹入凹处
- 门-把持特点使门停于槽内除非有意放开。