MT-Snappy面板锁
MT-Snappy面板锁
卡入式门锁的设计简单而有效,一个简单的推闭动作即可确保门锁准确闭合,在面板被拉开时,又可自动开启. 用户甚至无须接触门锁.它非常适用于需要经常开启的场合,可节省气力。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
完全隐藏类型的自我驱动设计,卡入式面板门锁是使用最简单的一种门锁。其自我调节锁舌可自动调节以应付错位公差的情形。
- 当用户关与开门时,滑动/旋转作用联合使门锁锁定、把握和打开。
- 内置自动调整特点能自动重置门锁以正确操作,即使固定螺栓被移到正常位置之外。
- 偏心闭锁运动使门锁紧贴门板,减少噪声震动
- 抗腐蚀材料适合外置式应用
可选选项
- 提供白色或褐色尼龙
标准及规格
- 密封 4和IP-66 标准
- 平均 (40 lbs.)
行业应用
- 展览/签署
- 食品设备
- 家具
- 空调系统(HVAC)
- 船舶
- 医疗