P9 - 90° 无限位置折叠手柄

P9 - 90° 无限位置折叠手柄

在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52"的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。

  • 此类金属拉手美观耐用,而且节省空间,并提供多种固定选择。
  • 旋转把手的内置牵引特性允许在90度弧把手活动范围内无限制定位,保持质量,并预防碰撞。
  • 细长拉手(直径.25")为多数应用提供充分的抓握空间和强度
  • 各型号有四种宽度-40mm (1.57")、64mm (2.52")、96mm (3.78")和128mm (5.04")
  • 内部螺纹式样使用后悬挂式螺钉紧固于面板上
  • 外部螺纹式样透过面板前部进行安装,在另一侧用螺母紧固

可选选项

  • 内部与外部螺纹式样都可提供M4与8-32螺纹式样
  • 提供两种标准材料/表面现象处理选择-黑色阳极化抛光铝或光亮镀铬表面处理钢
  • 可按要求提供不锈钢产品

标准及规格

  • 最大工作载荷,钢 :XX N (XX lbs.)
  • 最大工作载荷,铝:XX N (XX lbs.)

行业应用

  • 计算机
  • 电子关闭
  • 食品设备
  • 空调系统(HVAC)
  • 工业用机柜
  • 工业机械、机床和金属切割
  • 医疗
  • 网络
  • 通信
  • 贩卖机