首页
产品
门锁
紧固件
铰链
显示屏支臂
手柄
关于索斯科
公司历程
索斯科品质
全球分布点
职位机会
联系索斯科
美洲
欧洲,中东和非洲
亚太区
Downloads & Support
RoHS标准
下载
有关问题
登入
中文
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
门锁
紧固件
铰链
显示屏支臂
手柄
下载CAD文件
阅读全新索斯科e手册
订阅产品简介
要求样品
Access Southco
查库存
法务声明
24x7 客服
info@southco.com
按压式门锁
产品
>
门锁
> 按压式门锁
拉开
M1-埋入式拉动门锁
(48)
M1-2F-双侧锁定门锁
(3)
64-闸板门锁
(84)
R3 - 按压式门锁
(41)
MP - Beetle门锁
(10)
MT-Parrot面板锁
(4)
R4-按压式门锁
(144)
转动开启
93 -带钥匙埋入式/把手锁
(20)
MP-Novibra面板锁
(100)
M1-2A - 把手弹出式门锁
(9)
A6-四分之一转开启门锁
(6)
60-挤压-释放式门锁
(1)
MP – 点式门锁
(20)
滑动开启
A3-滑动门锁
(17)
80-卡入型门锁
(2)
B7-滑动型埋入式门锁
(8)
MM-抓取式面板锁
(2)
A6-四分之一转开启门锁
(6)
TL - 滑动门锁
(7)
M5 - 滑动门锁
(2)
拉开
C3-抓取式搭扣门锁
(22)
02-磁性搭扣门锁
(28)
MT-Parrot面板锁
(4)
MT-Snappy面板锁
(1)
M5 – 滚珠搭扣
(2)
M5 - 磁性门窗夹持器
(15)
T9-止动机柜门锁
(9)
推开式
E4-接触式门锁
(7)
A4-按压式门锁
(4)
MP – 柱式磁性带锁定插销的门锁
(3)
MT-按压式门锁
(1)
远程驱动
R4 - 旋转式门锁
(686)
E2-隐藏式门锁系统
(16)
AC - 单点驱动装置
(404)
AC - 驱动线缆
(98)
MT-Sundecker面板锁
(8)
EM-05 – 栓式电子锁
(14)
EM - E-保持器阴极锁
(16)
快速查找
1,836 产品
材料
304 不锈钢
316 不锈钢
ABS 塑料
不锈钢
乙烯醛共聚物
塑料
尼龙
尼龙加玻纤
聚丙烯
聚碳酸脂
钢
铝合金
锌合金
材质等级
ABS
乙缩醛
尼龙
热塑性弹性体
聚丙烯
聚碳酸脂
聚碳酸脂 / PBT 混合
表面处理
PVD
本色
电解抛光
磨砂镀镍
粉末涂层
钝化处理
铬镀
锌合金
镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形
光亮
光滑
刷
抛光
本色
白色
米色
菱形黄铜
铬合金
银色
黑
把手表面处理
光滑
铬
进入限制
Auto Relock
Electronic or Key Locking
工具
无限制
钥匙锁定
螺纹尺寸
圆孔
矩形孔
螺纹自攻
电子锁定
否
是
密封
否
是
抓握类型
可调式
固定
钥匙锁种类
CH751钥匙 (不含钥匙)
CH751钥匙 (提供2把钥匙)
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
不带钥匙锁定
双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙)
双向带锁钥匙 R001 (提供2把钥匙)
多种双向钥匙代码 (提供2把钥匙)
多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙)
钥匙锁定,锁芯可单售
法兰表面处理
缎光
铬镀
级
单级
双级
安装类型
侧面固定
前部安装
隐藏式安装
安装方法
交叉线
安装垫圈安装
并行线缆(或无线缆)
无安装垫圈安装
安装孔
1/4-20螺纹
4.5 mm 通孔安装
4.9mm (.19)
5.2mm (.20)
5/16-18 螺纹
6.7 mm 通孔安装
7.2mm通孔安装
8.3 mm 通孔安装
8-32 螺纹
M10 螺纹
M4 螺纹
M5 螺纹
M6 螺纹
M8 螺纹
安装
螺纹拧入式
Threaded body and nut
卡入式
安装支架
带固定螺栓
支架和螺母
焊接
粘合性安装
螺钉安装
铆钉
系列
20.1 mm Size
40系列
60系列
按压式
锁头款式
3mm双凹槽
5mm双凹插口
7mm三角形凹槽
7mm方形凹槽
8 mm 正方形
8mm六角形凹槽
8mm方形凹槽
Bellcore 216
Bellcore 216电子
L-Handle
T形手柄
一字头凹槽
凹槽(可防撬)
翼形
铁道标准
表面
低平
埋入式
标准
隐藏式 / 内部
关键代码
不同钥匙 (10 个代码)
不同钥匙, 万能钥匙
锁芯表面处理
光亮
黑色
凸轮附
无
有
驱动装置
Right Hand
左手
旋转
A型-顺时针旋转锁定
B型-逆时针旋转锁定
操作
2点
双拉杆,底部和垂直
双触发器, 直列/底部
双触发器, 直列/顶部
右手出
同轴
垂直
底部
手动操作
直接
磁性
顶部
驱动器类型
大手柄, 埋入式安装
大手柄, 表面安装
挤压式手柄
Oval Large Handle, Flush Mount
按钮
按钮手柄
闸板
闸板 (含支架及螺钉)
闸板, 拉动开启
执行器配件
Stainless Ball
外露末端
锌"L"
锌圆桶型
门锁末端安装件
Stainless Barrel
外露
末端
锌 "L"
线缆长度
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
额定负载
105 N(23 Ibs.)
18 N (4 lbs.)
24 N (5.5 lbs.)
40 N (8.7 lbs.)
52 N (11.8 lbs.)
58 N (13 lbs.)
8 N (1.8 lbs.)
手柄款式
卡箍-东
卡箍-北
卡箍-南
卡箍-西
小巧型
第1型(供抽屉用)
类型2(供门用)
锁缝-东
锁缝-北
锁缝-南
锁缝-西
尺寸系列
重载尺寸
大型
中型
小型
袖珍
微小
款式
减震器型
仅限门锁
六角工具启动
内置缓冲垫
双侧锁定
双边驱动
右滑动锁定
左侧锁定
带锁舌的同轴拉环
扣板 - 表面安装
把手驱动
拉环与锁舌垂直
机械覆盖
否
是
电压
12 伏
24 伏
5 伏
侧面固定碰簧销位置
居中
靠右
靠左
连接器
无连接器
非密封连接器
包装
单独包装
散装
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
UL表
UL94-HB
UL94-VO
钢片款式
埋入式
标准
微开关
只适用于门锁开关
无开关
门锁开关状态
锁套材料
帶黑色粉末涂层的不锈钢
帶黑色粉末涂层的锌
法兰形状
圆形
正方形
锁舌位置和椭圆形垂直
锁舌位置和椭圆形平行
配件型号
Keeper
固定夾
多点驱动器
密封盖
支架
硬件
螺钉
触发器
隔圈
锁体表面处理
白色
黑色
手柄材料
黑色尼龙加玻纤不锈钢锁壳
黑色尼龙加玻纤锌锁壳
门锁机制
No Sliding Pawl
滑动棘爪
线缆/连杆, 多点锁
轴销棘爪
适当的执行器
R4 门锁和AC-M1
按钮式和扣板
手柄表面处理
光滑
白色
菱形黄铜
铬
镀铬抛光
黑色
黑色粉末喷涂
壳体表面处理
光滑
白色
金刚石
铬
黑色
类型
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
线缆类别4
触发器
配件
级别
AC - 驱动线缆
E5 - 转舌式门锁
02-磁性搭扣门锁
60-挤压-释放式门锁
64-闸板门锁
80-卡入型门锁
93 -带钥匙埋入式/把手锁
A3-滑动门锁
A4-按压式门锁
A5 - 固定拉杆式多点锁定系统
A6-四分之一转开启门锁
AC - 单点驱动装置
B7-滑动型埋入式门锁
C3-抓取式搭扣门锁
E2-隐藏式门锁系统
E4-接触式门锁
EM - E-保持器阴极锁
EM-05 – 栓式电子锁
M1-2A - 把手弹出式门锁
M1-2F-双侧锁定门锁
M1-埋入式拉动门锁
M5 - 滑动门锁
M5 – 滚珠搭扣
M5 - 磁性门窗夹持器
MM-抓取式面板锁
MP - Beetle门锁
MP – 柱式磁性带锁定插销的门锁
MP – 点式门锁
MP-Novibra面板锁
MT-Parrot面板锁
MT-Snappy面板锁
MT-Sundecker面板锁
MT-按压式门锁
R3 - 按压式门锁
R4 - 旋转式门锁
R4-EM 机械解锁系统
R4-按压式门锁
T9-止动机柜门锁
驱动模式
单点或多点
,
带线缆支架
单点, 直接拉动
单点或多点, 不带线缆支架
DFCI 号码
8415-03-SS
8415-03-Z3CT
8415-04-Z3Y
8415-SS
查看产品