首页
产品
门锁
紧固件
铰链
显示屏支臂
手柄
关于索斯科
公司历程
索斯科品质
全球分布点
职位机会
联系索斯科
美洲
欧洲,中东和非洲
亚太区
Downloads & Support
RoHS标准
下载
有关问题
登入
中文
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
门锁
紧固件
铰链
显示屏支臂
手柄
下载CAD文件
阅读全新索斯科e手册
订阅产品简介
要求样品
Access Southco
检查库存
法务声明
24x7 客服
info@southco.com
远程驱动
产品
>
门锁
>
按压式门锁
> 远程驱动
R4 - 旋转式门锁
(686)
E2-隐藏式门锁系统
(16)
AC - 单点驱动装置
(404)
AC - 驱动线缆
(98)
MT-Sundecker面板锁
(8)
EM-05 – 栓式电子锁
(14)
EM - E-保持器阴极锁
(16)
快速查找
1,235 产品
材料
304 不锈钢
316 不锈钢
ABS 塑料
不锈钢
乙烯醛共聚物
塑料
尼龙
尼龙加玻纤
聚丙烯
钢
铝合金
锌合金
表面处理
电解抛光
粉末涂层
钝化处理
铬镀
锌合金
镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形
光亮
本色
白色
米色
铬合金
黑
进入限制
Auto Relock
Electronic or Key Locking
工具
无限制
钥匙锁定
电子锁定
否
是
密封
否
是
钥匙锁种类
CH751钥匙 (不含钥匙)
CH751钥匙 (提供2把钥匙)
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
不带钥匙锁定
双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙)
双向带锁钥匙 R001 (提供2把钥匙)
多种双向钥匙代码 (提供2把钥匙)
多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙)
钥匙锁定,锁芯可单售
级
单级
双级
安装类型
侧面固定
前部安装
安装方法
交叉线
安装垫圈安装
并行线缆(或无线缆)
无安装垫圈安装
安装孔
1/4-20螺纹
4.5 mm 通孔安装
5/16-18 螺纹
6.7 mm 通孔安装
7.2mm通孔安装
8.3 mm 通孔安装
8-32 螺纹
M10 螺纹
M4 螺纹
M5 螺纹
M6 螺纹
M8 螺纹
安装
卡入式
带固定螺栓
铆钉
系列
20.1 mm Size
按压式
锁头款式
3mm双凹槽
5mm双凹插口
7mm三角形凹槽
7mm方形凹槽
8 mm 正方形
8mm六角形凹槽
8mm方形凹槽
Bellcore 216
Bellcore 216电子
L-Handle
T形手柄
一字头凹槽
凹槽(可防撬)
翼形
铁道标准
关键代码
不同钥匙 (10 个代码)
不同钥匙, 万能钥匙
凸轮附
无
有
驱动装置
Right Hand
左手
旋转
A型-顺时针旋转锁定
B型-逆时针旋转锁定
操作
2点
双拉杆,底部和垂直
双触发器, 直列/底部
双触发器, 直列/顶部
同轴
垂直
底部
手动操作
直接
顶部
驱动器类型
大手柄, 埋入式安装
大手柄, 表面安装
挤压式手柄
Oval Large Handle, Flush Mount
按钮
按钮手柄
闸板
闸板 (含支架及螺钉)
闸板, 拉动开启
执行器配件
Stainless Ball
外露末端
锌"L"
锌圆桶型
门锁末端安装件
Stainless Barrel
外露
末端
锌 "L"
线缆长度
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
手柄款式
卡箍-东
卡箍-北
卡箍-南
卡箍-西
锁缝-东
锁缝-北
锁缝-南
锁缝-西
尺寸系列
重载尺寸
大型
中型
小型
微小
款式
减震器型
内置缓冲垫
扣板 - 表面安装
机械覆盖
否
是
电压
12 伏
24 伏
5 伏
侧面固定碰簧销位置
居中
靠右
靠左
连接器
无连接器
非密封连接器
包装
单独包装
散装
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
微开关
只适用于门锁开关
无开关
门锁开关状态
锁套材料
帶黑色粉末涂层的不锈钢
帶黑色粉末涂层的锌
配件型号
固定夾
多点驱动器
硬件
触发器
手柄材料
黑色尼龙加玻纤不锈钢锁壳
黑色尼龙加玻纤锌锁壳
门锁机制
No Sliding Pawl
线缆/连杆, 多点锁
适当的执行器
R4 门锁和AC-M1
按钮式和扣板
类型
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
线缆类别4
触发器
配件
级别
AC - 驱动线缆
E5 - 转舌式门锁
A5 - 固定拉杆式多点锁定系统
AC - 单点驱动装置
E2-隐藏式门锁系统
EM - E-保持器阴极锁
EM-05 – 栓式电子锁
M1-埋入式拉动门锁
MT-Sundecker面板锁
R3 - 按压式门锁
R4 - 旋转式门锁
R4-EM 机械解锁系统
驱动模式
单点或多点
,
带线缆支架
单点, 直接拉动
单点或多点, 不带线缆支架
查看产品