01-13-35

零件号 01-13-35

规格 
  
材料ABS 塑料
表面处理粉末涂层
颜色/外形
进入限制无限制
密封
安装带固定螺栓
最大外面板厚度9.500 mm (0.37 in)
OP厚度0.000 mm (0.00 in)
表面埋入式
旋转B型-逆时针旋转锁定
手柄款式标准手柄
尺寸系列中型
合规规格UL FTTA2 / FTTA8 类别1
锁定点单点或三点

抓手 - 上限 (mm)

28.600 mm (1.13 in)

抓手 - 下限 (mm)

12.700 mm (0.50 in)

级别

01-埋入式壳体转舌式门锁