推拉式门锁

913 产品
产品 特质
  表面处理颜色/外形手柄款式壳体表面处理最大外面板厚度OP厚度

快速信息

铬镀 -- Nova,带暗把手 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 -- Nova,带暗把手 金刚石 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 光滑 Nova,带暗把手 光滑 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

PVD 菱形黄铜 Nova,带暗把手 金刚石 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 -- 带暗把手的Portofino 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 -- 带暗把手的Portofino 金刚石 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 光滑 带暗把手的Portofino 光滑 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

PVD 菱形黄铜 带暗把手的Portofino 金刚石 30.000 mm (1.18 in) 22.000 mm (0.87 in)

快速信息

铬镀 -- Nova,带暗把手 37.000 mm (1.46 in) 28.000 mm (1.10 in)

快速信息

铬镀 -- Nova,带暗把手 金刚石 37.000 mm (1.46 in) 28.000 mm (1.10 in)

快速查找

913 产品

材料

表面处理

颜色/外形

进入限制

操作

手柄款式

钢片款式

配件型号

门锁机制

手柄表面处理

壳体表面处理

级别