定位铰链

346 产品
产品 特质
  系列止动开角向前扭矩 (Nm)反向扭矩材料表面处理

快速信息

自由摆动 自由摆动式(无止动器) -- -- 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 80° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 80° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 80° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 115° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 115° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 115° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 150° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 150° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速信息

止动 150° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) 乙烯醛共聚物 本色

快速查找

346 产品

材料

表面处理

颜色/外形

扭矩类型

安装类型

安装

系列

尺寸系列

锁套配置

止动开角

合规规格

级别