摆动式手柄和多点系统

478 产品
产品 特质
  拉杆类型长度

级别

快速信息

S 304.800 mm (12.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

S 609.600 mm (24.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

S 914.400 mm (36.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

S 1,219.200 mm (48.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

H 304.800 mm (12.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

H 609.600 mm (24.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

H 914.400 mm (36.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

H 1,219.200 mm (48.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

S 304.800 mm (12.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速信息

S 609.600 mm (24.00 in) A5 - 固定拉杆式多点锁定系统

快速查找

478 产品

材料

表面处理

颜色/外形

进入限制

密封

读卡器类型

输出类型

钥匙锁种类

接头类型

锁头款式

旋转

驱动器类型

连杆导轨类型

拉杆类型

合规规格

锁定点

配件型号

辅助挂锁搭扣

类型

级别