Actuators and Integrated Systems

415 产品
产品 特质
  材料表面处理旋转连杆导轨类型合规规格

级别

快速信息

铝合金 本色 -- -- -- SH-带手柄的推拉门多点锁定系统

快速信息

镀锌, 铬酸盐加保护层 -- -- -- SH-带手柄的推拉门多点锁定系统

快速信息

镀锌, 铬酸盐加保护层 -- -- -- SH-带手柄的推拉门多点锁定系统

快速信息

尼龙加玻纤 -- -- 固定 -- SH-带手柄的推拉门多点锁定系统

快速信息

尼龙加玻纤 -- -- 可调式 -- SH-带手柄的推拉门多点锁定系统

快速信息

-- -- 通用设计180° -- UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
CR – 户外多点压缩式门锁

快速信息

-- -- 逆时针 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
CR – 户外多点压缩式门锁

快速信息

-- -- 顺时针 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
CR – 户外多点压缩式门锁

快速信息

-- -- 通用设计180° -- UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
CR – 户外多点压缩式门锁

快速信息

-- -- 逆时针 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 类别12
UL FTTA2 / FTTA8 类别12K
UL FTTA2 / FTTA8 类别13
UL FTTA2 / FTTA8 类别2
UL FTTA2 / FTTA8 类别3
UL FTTA2 / FTTA8 类别3R
UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX
UL FTTA2 / FTTA8 类别3X
UL FTTA2 / FTTA8 类别4
UL FTTA2 / FTTA8 类别4X
UL FTTA2 / FTTA8 类别5
UL FTTA2 / FTTA8 类别1
CR – 户外多点压缩式门锁

快速查找

415 产品

材料

表面处理

颜色/外形

进入限制

密封

读卡器类型

输出类型

钥匙锁种类

锁头款式

旋转

驱动器类型

连杆导轨类型

合规规格

锁定点

辅助挂锁搭扣

类型

级别