R2/R5 - 面板紧固拉动式门锁
R2/R5 - 面板紧固拉动式门锁
索斯科的 R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁可将大型面板拉近并连接,便于结构的快速组装。R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁结合了操作快捷、强度卓越和安装固定的特点,是连接面板以及牢固关闭门板的成熟解决方案。只需将扳手旋转不到一周即可牢固地连接或拆卸面板以进行维修或运输。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
面板紧固拉动式门锁是可靠的解决方案,其操作速度和强度至关重要
- 提供高强度隐藏式接点
- 仅用一个六角扳手即可组装整个结构
- 隐藏式固定;一经固定,门锁即隐藏在面板内
可选选项
- R2 型号可自行调整以补偿构造变化
- R5 型号能够提供最大的强度和安全性
- 可选择不同的固定方式和材料,以适应各种面板构造方法和应用环境
行业应用
- 建造/建筑
- 家具
- 暖通空调
- 标志/展示/显示
Related Products
旋转锁定款式

- 标准型:适合侧安装或榫眼安装
- 微突式:适用更薄材料
- 厚手环型:适合厚材料
- 前部安装型:适合于安装在金属或木面板前缘。
- 偏心锁舌作用渐渐将两块面板紧紧拉在一起。
- 可调整以允许制造误差或垫圈缩水
双重锁钩型号

- 标准型:适合侧安装或内藏式安装
- 关闭时,钩子旋转,挂上销钉,向上拉动8mm(.31")对密封垫产生压缩作用并(或)把面板紧固在一起,锁舌随之运动将锁钩挂入门锁
- 提供坚固的,防震和防撞击连接
- 以最小的操作力度实现强大的关闭压力